PMP8531

基于 LED 驱动器的通用限流器

PMP8531

设计文件

概述

该设计是基于 LED 驱动器的限流器。它可以用于各种应用,并可以方便地更改为不同的电流限制。PMP8531 使用 LM3409 降压控制器。Excel 电子表格显示两种不同的配置(电流源或电气保险丝),帮助设计人员快速获得有效的设计。

输出电压选项 PMP8531.1
Vin (Min) (V) 12
Vin (Max) (V) 12
Vout (Nom) (V) 12
Iout (Max) (A) 1
Output Power (W) 12
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC
Topology Other
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

SNVU212.ZIP (439 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

SNVU208.PDF (792 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

SNVR181.PDF (87 K)

设计布局和元件的详细原理图

SNVR182.PDF (14 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

照明 LED 驱动器

LM3409用于高功率 LED 驱动器的 42V PFET 降压控制器

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
测试报告 PMP8531 Universal Current Limiter 2013年 1月 18日
测试报告 PMP8531 Test Report 2013年 1月 15日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频