PMP8522
高功耗 LED 驱动器 (3.0A @ 18-26V)
PMP8522
概述
This design is a LED driver for automotive applications. It has dimming capability (60 Hz @ 0.1-4ms on-time) and is thermally designed to work with a maximum duty cycle of 25%.
输出电压选项 | PMP8522.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 6 |
Vin (Max) (V) | 18 |
Vout (Nom) (V) | 22 |
Iout (Max) (A) | 3 |
Output Power (W) | 66 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Buck- Non Sync |
工业应用
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
测试报告 | PMP8522 Test Report | 2013年 2月 22日 |