PMP8508
5.0V/0.35A 降压转换器(修订版 A)
PMP8508
概述
该设计是用于汽车应用及非汽车应用的降压转换器。它提供 5.0V (0.35A) 的输出电压,输入电压范围为 7.5-24V。它可以用最高 60V 的电压短时间工作。
输出电压选项 | PMP8508.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 7.5 |
Vin (Max) (V) | 24 |
Vout (Nom) (V) | 5 |
Iout (Max) (A) | .35 |
Output Power (W) | 1.75 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Buck- Non Sync |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
测试报告 | PMP8508 Test Report | 2013年 1月 11日 |