PMP8274
用于固态硬盘、实现低电压输出的小型集成同步降压转换器及一个 LDO
PMP8274
概述
Three integrated sync buck switchers provide up to 1A of output current. Output voltages of 1V, 1.35V, 1.8V and 2.5V from a 3.3V/5V input efficiently provide over 4W of output power.
输出电压选项 | PMP8274.1 | PMP8274.2 | PMP8274.3 | PMP8274.4 |
---|---|---|---|---|
Vin (Min) (V) | 3 | 3 | 3 | 3 |
Vin (Max) (V) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Vout (Nom) (V) | 1 | 1.35 | 1.8 | 2.5 |
Iout (Max) (A) | 1 | 1 | 1 | .07 |
Output Power (W) | 1 | 1.35 | 1.8 | .175 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC | DC | DC | DC |
Topology | Buck- Synchronous | Buck- Synchronous | Buck- Synchronous | Linear Regulator |
企业系统
个人电子产品
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
测试报告 | PMP8274 Test Results | 2013年 2月 11日 |