PMP8000

高效小尺寸 150W 同步降压参考设计

PMP8000

设计文件

概述

PMP8000 为单相同步降压转换器,在输入电压为 12V 时提供电流为 30A 的额定输出电压 5V。该设计使用 LM27403 同步降压控制器和 CSD87350Q5D 电源块 MOSFET,在与 250nH 铁氧体输出电感器搭配使用时,可实现最高效率。该设计解决方案采用全陶瓷电容器,电路板面积极小。

特性
  • 功率密度高
  • 自成一体 - 无需借助外部电容器
  • 组件最高高度为 9.4mm
  • 小尺寸解决方案
输出电压选项 PMP8000.1
Vin (Min) (V) 12
Vin (Max) (V) 12
Vout (Nom) (V) 5
Iout (Max) (A) 30
Output Power (W) 150
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC
Topology Buck- Synchronous
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUAS8.PDF (951 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRHM2.PDF (423 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRHM3.PDF (128 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRHM5.ZIP (553 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCB28.ZIP (192 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRHM4.PDF (435 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

降压控制器(外部开关)

LM27403具有温度补偿 DCR 电流感应的 3V 至 20V 电压模式同步降压控制器

数据表: PDF | HTML
电源块

CSD87350Q5D采用 5mm x 6mm SON 封装的 40A、30V、N 沟道同步降压 NexFET™ 功率 MOSFET 电源块

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 测试报告 PMP8000 Test Results 2015年 9月 28日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频