PMP7993

PMP7993

设计文件

概述

该 LM5017 Flybuck 参考设计具有多种隔离式输出,从而提供 PLC I/O 模块中所需的偏置电压。它产生 4 个隔离式输出:±15V(在电流为 50mA 时)和 ±5V(在电流为 100mA 时);包含运算放大器、DAC 偏置、RS-485 发送器和数字隔离器电源等 I/O 模块中所需的大多数电压轨。在 Flybuck 中,将在初级侧完成调节,因此无需使用光耦合器。每种输出的总负载/电源调整率都在 +/-5% 范围内浮动。输入电压范围为 17V 至 32V。

特性
  • 适用于 PLC I/O 模块,或者需使用多个辅助电源的工业应用
  • 四路隔离式输出:+/-15V(在电流为 50mA 时)和 +/-5V(在电流为 100mA 时)
  • 设计为 17V 至 32V 工作电压范围
    • 输入电压范围为 9V 至 100V 的 LM5017 可用于承受瞬态和浪涌电压
  • 随着电源和负载变化,输出电压调节精度为 +/-5%
  • 已经过测试,并具有设计文件、参考板(可根据要求提供)支持

输出电压选项 PMP7993.1 PMP7993.2 PMP7993.3 PMP7993.4
输入电压(最小值)(V) 17 17 17 17
输入电压(最大值)(V) 32 32 32 32
输出电压(标称值)(V) 15 -15 5 -5
Iout(最大值)(A) .05 .05 .1 .1
输出功率 (W) .75 .75 .5 .5
隔离/非隔离 Isolated Isolated Isolated Isolated
输入类型 DC DC DC DC
拓扑 FlyBuck FlyBuck FlyBuck FlyBuck
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

SNVU334.PDF (947 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

SNVU332.PDF (947 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

SNVU336.PDF (947 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

SNVR324.PDF (25 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

SNVC144A.ZIP (164 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

SNVU333.PDF (206 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

SNVU335.PDF (884 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

SNVR323.PDF (121 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

DC/DC converters

LM5017 — 7.5-100V 宽输入电压,600mA 恒定导通时间同步降压稳压器

数据表: PDF

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 PMP7993.2 Test Results 2013-9-12
* 测试报告 PMP7993.1 Test Results 2013-9-12
* 测试报告 PMP7993.3 Test Results 2013-9-12
白皮书 Designing isolated rails on the fly with Fly-Buck™ converters 2015-9-29
更多文献资料 Pick the right turns ratio for a Fly-Buck converter (Rev. A) 2015-3-13

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频