PMP7919

汽车类电压稳定器的电源解决方案

PMP7919

设计文件

概述

PMP7919 是两相同步升压转换器,可接受最低 5.5V 输入,并在电流为 15A 条件下颏输出 11.5V 或更高电压。其应用于不允许进行热启动从而导致某些电子负载(例如主机)重启的启动/停止车辆中的电压质量模块。当启动/停止车辆进行热启动时,铅酸电池电压可能会瞬间降至 6V(在美国)。在这种情况下,PMP7919 升压转换器将立即对该瞬变做出响应,以使其输出电压维持在规定范围内,从而防止下游电子负载关闭。当电池电压高于升压转换器的输出调节点(通常为 11.5V)时,同步升压转换器将以旁路模式运行并将高侧 FET 维持在 100%,从而节省额外的旁路 FET 和控制电路,以备使用非同步升压转换器时之需。

特性
  • 最低 5.5V 输入电压符合美国汽车冷启动要求
  • 当(电池)输入低于 11.5V 时具有 11.5V 稳压输出
  • 当输入电压高于 11.5V 时将以旁路模式运行
  • 模拟冷启动测试过程中的输出电压骤降最大为 1.17V
  • 高侧同步 FET 以 100% 工作模式运行,从而节省额外的旁路 FET。
  • 同步操作有助于节约能源并简化热设计。
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU179.PDF (2032 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDC219.ZIP (469 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDR318.PDF (150 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDR319.PDF (113 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC & DC/DC controllers (external FET)

LM5122具有多相功能的 3-65V 宽输入电压、电流模式同步升压控制器

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD16415Q5采用 5mm x 6mm SON 封装的单路、1.8mΩ、25V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
测试报告 PMP7919 Test Results 2013年 12月 18日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频