PMP7899

具有隔离输出的非同步反激转换器

PMP7899

设计文件

概述

PMP7899 是采用 LM5022 的隔离型反激式转换器,适合工业应用。此设计的最小工作输入电压为 8V,最大输入电压为 18V。此设计中使用了从 Coilcraft 定制的反激式变压器。

特性
  • 隔离式输出可确保安全
  • 高功率密度:48W/5.6 平方英寸
  • 小尺寸解决方案
  • 高升压比率
  • 通过光耦合器实现出色的线路和负载调节
  • 逐周期电流限制
输出电压选项 PMP7899.1
Vin (Min) (V) 8
Vin (Max) (V) 18
Vout (Nom) (V) 48
Iout (Max) (A) 1
Output Power (W) 48
Isolated/Non-Isolated Isolated
Input Type DC
Topology Flyback- Non Sync
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

SNVU269A.PDF (1611 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

SNVR259A.PDF (298 K)

设计布局和元件的详细原理图

SNVR260A.PDF (73 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRHV3.PDF (131 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRHV5.ZIP (512 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCB52.ZIP (260 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRHV4.PDF (893 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

升压控制器(外部开关)

LM50226V 至 60V 宽输入电压、电流模式升压、SEPIC 和反激式控制器

数据表: PDF | HTML
并联电压基准

LMV431A1%、低电压 (1.24V) 可调节精密并联稳压器

数据表: PDF

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 测试报告 PMP7899 Test Results (Rev. A) 2015年 10月 1日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频