PMP7899

具有隔离输出的非同步反激转换器

PMP7899

设计文件

概述

PMP7899 是采用 LM5022 的隔离型反激式转换器,适合工业应用。此设计的最小工作输入电压为 8V,最大输入电压为 18V。此设计中使用了从 Coilcraft 定制的反激式变压器。

特性
  • 隔离式输出可确保安全
  • 高功率密度:48W/5.6 平方英寸
  • 小尺寸解决方案
  • 高升压比率
  • 通过光耦合器实现出色的线路和负载调节
  • 逐周期电流限制
输出电压选项 PMP7899.1
输入电压(最小值)(V) 8
输入电压(最大值)(V) 18
输出电压(标称值)(V) 48
Iout(最大值)(A) 1
输出功率 (W) 48
隔离/非隔离 Isolated
输入类型 DC
拓扑 Flyback- Non Sync
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

SNVU269A.PDF (1612 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDRHV3.PDF (131 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

SNVR260A.PDF (73 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRHV5.ZIP (513 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCB52.ZIP (260 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRHV4.PDF (893 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

SNVR259A.PDF (299 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

并联电压基准

LMV431A1%、低电压 (1.24V) 可调节精密并联稳压器

数据表: PDF
直流/直流控制器

LM50226V 至 60V 宽输入电压、电流模式升压、SEPIC 和反激式控制器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 PMP7899 Test Results (Rev. A) 2015-10-1

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频