30-32V 输入、5.5V@20A,使用 LM25119 的多相降压
PMP7428
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


描述

PMP7428 参考设计在多相位降压中使用 LM25119,以便在 20A 下生成 5.5V。此设计使用高性能 NexFET,可实现超过 90% 的效率。

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


  




参数
 PMP7428.1
(Output Voltage 1)
Vin (Min) (V)30
Vin (Max) (V)32
Vout (Nom) (V)5.5
Iout (Max) (A)20
Output Power (W)110
隔离/非隔离Non-Isolated
输入类型DC
拓扑Buck- Multiphase

TI 器件 (2)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
CSD18501Q5A  40V、N 沟道 NexFET MOSFET™、单路 SON5x6、3.2mΩ  MOSFET的  样片或购买 查看设计套件与评估模块
LM25119  42V 宽输入电压双路同步降压控制器  降压稳压器  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
CSD18501Q5A VSONP (DQJ)| 8 下载 下载
LM25119 下载 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 1108 2012年 4月 12日
设计文件 (2)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 80 2012年 4月 12日
PDF 26 2012年 4月 12日

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章