PMP7388

9 - 40V 汽车输入、5V/2.1A 智能 USB 充电器

PMP7388

设计文件

概述

此参考设计是来源于汽车电池的完整车用 USB 充电器解决方案。
此设计采用 9V 到 40V 的直流输入来生成 5V/2.1A 的输出,适用于智能手机和平板电脑。

特性
  • 适用于汽车应用的完整 USB 充电解决方案
  • 高度紧凑设计,PCB 布局经过优化并可立即投入使用。
  • TPS54240 提供极高效率 (~93%) 的直流/直流转换。
  • TPS2511 USB 电源开关提供自适应电子签名来识别多种设备并为其充电。
输出电压选项 PMP7388.1
Vin (Min) (V) 9
Vin (Max) (V) 40
Vout (Nom) (V) 5
Iout (Max) (A) 2.1
Output Power (W) 10.5
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC
Topology Buck- Non Sync^USB Switch
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

SLVU736.PDF (774 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

SLVRAY6.PDF (61 K)

设计布局和元件的详细原理图

SLVRAY7.PDF (27 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

SLVC428.ZIP (116 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)

TPS54240具有 Eco-Mode 的 3.5V 至 42V 输入、2.5A 降压转换器

数据表: PDF | HTML
USB 电源开关和充电端口控制器

TPS2511USB 专用充电端口控制器和 2.2A 电源开关

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
测试报告 PMP7388 Test Results 2012年 5月 14日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频