PMP7167
具有瞬态峰值功率能力的通用线路到 28.5V/800mA 隔离式反激电源
PMP7167
概述
PMP7167 是采用 UCC28610 的隔离型准谐振反激式参考设计。低待机电流和快速启动是其共源共栅架构的优点。PMP7167 基于 PMP5643 Rev_B PWB 而构建。
特性
- 满负载时效率高于 86%
- 满负载范围内的输出波纹小于 30mV
- 准谐振和突发模式可提供平稳的效率
- 小于 350mW 的低待机功耗
- 115VAC 满负载时的启动时间小于 50ms
- 通过传导 EMI 测试(准峰值),符合 EN55022 B 类标准
输出电压选项 | PMP7167.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 90 |
Vin (Max) (V) | 265 |
Vout (Nom) (V) | 28.5 |
Iout (Max) (A) | 1.75 |
Output Power (W) | 49.875 |
Isolated/Non-Isolated | Isolated |
Input Type | AC |
Topology | Flyback- Quasi Resonant |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
测试报告 | PMP7167 Test Results | 2014年 4月 11日 |