PMP7165

用于 40V 输入应用的高效 100W 同步 DC-DC 降压解决方案

PMP7165

设计文件

概述

此降压同步直流/直流解决方案从 40V/42V 输入提供 5V 输出 (@20A),可实现最大效率。

特性
  • 带有集成同步栅极驱动器的 TPS40170 控制 IC
  • 低栅极电荷 (Qg) NexFET 可最大限度减少功率损耗
  • 具有电压前馈的电压模式控制
  • 无损低侧 MOSFET 感应过流保护和高侧 MOSFET 感应短路保护
  • 电路设计已构建完成并通过测试
输出电压选项 PMP7165.1
Vin (Min) (V) 36
Vin (Max) (V) 44
Vout (Nom) (V) 5
Iout (Max) (A) 21
Output Power (W) 105
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC
Topology Buck- Synchronous
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU588.PDF (332 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRB72.PDF (36 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRB73.PDF (23 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRB74.PDF (87 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC & DC/DC controllers (external FET)

TPS401704.5V 至 60V 宽输入同步 PWM 降压控制器

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD18531Q5A采用 5mm x 6mm SON 封装的单路、4.6mΩ、60V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
测试报告 PMP7165 Test Results 2014年 10月 10日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频