升压,100.0V/10mA
PMP7129
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


描述

具有高输出电压和低电流的非同步升压转换器。

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


参数
 PMP7129.1
(Output Voltage 1)
Vin (Min) (V)5
Vin (Max) (V)36
Vout (Nom) (V)100
Iout (Max) (A).01
Output Power (W)1
隔离/非隔离Non-Isolated
输入类型DC
拓扑Boost- Non Sync

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
LM3481 下载 下载
LM3481-Q1 下载 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 719 2012年 9月 25日
设计文件 (2)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 17 2012年 9月 25日
PDF 63 2012年 9月 25日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章