PMP7118
用于 48V 输出工业和电信应用的高功耗 (250W) 升压 DC-DC 解决方案
PMP7118
概述
此高功率升压直流/直流转换器采用具有低栅极电荷外部 MOSFET 的控制器,针对来自 24V 电源的高达 250W 的负载提供 48V 输出。
特性
- 带有集成低侧栅极驱动器的 TPS40210 控制 IC
- 低栅极电荷 (Qg) NexFET 可最大限度减少功率损耗
- 带有内部斜率补偿的固定频率电流模式控制
- 间断过流保护
- 电路设计已构建完成并通过测试
输出电压选项 | PMP7118.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 21.6 |
Vin (Max) (V) | 26.4 |
Vout (Nom) (V) | 48 |
Iout (Max) (A) | 5 |
Output Power (W) | 240 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Boost- Non Sync |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
测试报告 | PMP7118 Test Results | 2014年 10月 10日 |