PMP7033

具有单输出的高电压反激:6.2V/1A 参考设计

PMP7033

设计文件

概述

这是一款高电压反激式设计,专门针对可提供已调节 6.2V/1A 电源的 177Vac 到 577Vac 输入电压。TI 的 UCC28600 准谐振控制器即使在高输入电压下也能实现高效率。

特性
  • 满负载时效率高于 72%
  • 设计简单
  • 输入电压范围最高可达 577Vac
  • 4kV 隔离
输出电压选项 PMP7033.1
Vin (Min) (V) 177
Vin (Max) (V) 577
Vout (Nom) (V) 6.2
Iout (Max) (A) 1
Output Power (W) 6.2
Isolated/Non-Isolated Isolated
Input Type AC
Topology Flyback- Quasi Resonant
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU624.PDF (548 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRBJ8.PDF (97 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRBJ9.PDF (25 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

反激式控制器

UCC286008 引脚准谐振绿色环保模式反激式控制器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 测试报告 PMP7033 Test Results 2014年 10月 24日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频