3 类、36V-72V 输入电压、2.5V/5A 有源钳位正向;1/16 砖型
PMP6886
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


描述

PMP6886 参考设计可通过标准 48V 电信输入提供 2.5V(5A 时),功率达到 88% 以上。此设计采用 UCC2897A 有源钳位控制器和 TI NexFET 同步整流器。CSD16323Q3 和 CSD16406Q3 的低栅极阈值允许直接通过变压器绕线对其进行驱动。该电路内置行业标准 1/16 砖型封装。此设计的辅助功能包括遥感功能、输出过压保护、输出电压微调和初级侧启用控制。

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


  




参数
 PMP6886.1
(Output Voltage 1)
Vin (Min) (V)36
Vin (Max) (V)72
Vout (Nom) (V)2.5
Iout (Max) (A)5
Output Power (W)12.5
隔离/非隔离Isolated
输入类型DC
拓扑Forward- Active Clamp
Forward- Synchronous

TI 器件 (3)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
CSD16323Q3  25V、N 沟道 NexFET MOSFET™、单路、SON3x3、5.5mΩ  MOSFET的  样片或购买 不可用
CSD16406Q3  25V、N 沟道 NexFET MOSFET™、单路、SON3x3、7.4mΩ  MOSFET的  样片或购买 查看设计套件与评估模块
UCC2897A  具有 P 沟道钳位 FET 和线路过压保护的 110V 有源钳位电流模式 PWM 控制器  离线和隔离式DC / DC控制器和转换器  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
CSD16323Q3 VSON-CLIP (DQG)| 8 下载 下载
CSD16406Q3 VSON-CLIP (DQG)| 8 下载 下载
(DQV) | 8 下载 -
UCC2897A 下载 下载
下载 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 4332 2011年 10月 19日
设计文件 (4)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 307 2011年 10月 19日
ZIP 3421 2011年 10月 19日
PDF 31 2011年 10月 19日
PDF 86 2011年 10月 19日

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章