PMP6020
无磁性元件的 230VAC 输入/17W 输出 LED 驱动器参考设计
PMP6020
概述
此 230VAC LED 驱动器设计 (PMP6020) 在外形上经过优化,适用于内嵌式灯具或筒灯,可使用标准 TRIAC 壁式调光器进行调光。它无需使用电感器或变压器即可实现低 LED 电流波纹和大于 0.9 的功率因素。
特性
- TRIAC 调光
- 功率因数大于 0.95
- LED 电流波纹小于 25%,因此可带来较高的 LED 利用率
- 低传导 EMI,无辐射 EMI
- 在 230VAC 时效率达 89%
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
测试报告 | PMP6020 Test Results | 2015年 4月 20日 |