120Vac 单级非可调光 50W LED 驱动器参考设计
PMP6017
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


描述

This reference design provides a high power ( 50W ) non-isolated, non-dimming LED driver based on the TPS92074. With a nominal input of 120VAC and input range covering 108VAC to 132VAC, the design provides 1 Amp of output current to a 47V nominal stack of LEDs (~16 LEDs). The Buck PFC provides high power factor and low THD.

 

 


  




符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
TPS92074 下载
下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档
用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 886 2014年 5月 5日
设计文件 (2)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 90 2014年 5月 5日
PDF 186 2014年 5月 5日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章