120Vac 非可调光 8W LED 驱动器
PMP6014
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


描述

此 TPS92074 参考设计提供了 TPS92074 控制器,可在降压配置中的电流为 250mA 时驱动 30V 的 LED 灯串。这是一种不可调光的设计。

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


参数
 PMP6014.1
(Output Voltage 1)
Vin (Min) (V)180
Vin (Max) (V)277
Vout (Nom) (V)30
Iout (Max) (A).25
Output Power (W)7.5
隔离/非隔离Non-Isolated
输入类型AC
拓扑Buck- Non Sync

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
TPS92074 下载
下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 562 2014年 2月 27日
设计文件 (2)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 74 2014年 3月 3日
PDF 27 2014年 2月 27日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章