适用于 Intel Atom E6xx Tunnel Creek 的同步降压 (1.8V@5A)
PMP5855
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


描述

PMP5855 设计用于 12V (8V-14V) 调节总线,为 Atom E6xx Tunnel Creek 电源系统依次产生 10 个稳压输出。PMP5855 专门设计用于展示 TPS59610 Atom E6xx CPU 和 GPU Vcore 稳压器,同时提供大量测试点以评估其静态性能和动态性能。PMP5855 可提供热插拔保护和输入 OR-ing 功能。

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


参数
 PMP5855.1
(Output Voltage 1)
PMP5855.2
(Output Voltage 2)
PMP5855.3
(Output Voltage 3)
PMP5855.4
(Output Voltage 4)
PMP5855.5
(Output Voltage 5)
PMP5855.6
(Output Voltage 6)
Vin (Min) (V)888888
Vin (Max) (V)141414141414
Vout (Nom) (V)11.033.351.051.8
Iout (Max) (A)555555
Output Power (W)55.1516.5255.259
隔离/非隔离Non-IsolatedNon-IsolatedNon-IsolatedNon-IsolatedNon-IsolatedNon-Isolated
输入类型DCDCDCDCDCDC
拓扑Buck- Synchronous
Buck- Integrated Switch
Buck- Synchronous
Buck- Integrated Switch
Buck- Synchronous
Buck- Integrated Switch
Buck- Synchronous
Buck- Integrated Switch
Buck- Synchronous
Buck- Integrated Switch
Buck- Synchronous
Buck- Integrated Switch

TI 器件 (10)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
TPS51100  3A 拉电流/灌电流 DDR 终端器稳压器  电源管理  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS51120  用于笔记本电源的具有 100mA 待机寄存器的双电流模式同步步降控制器  降压稳压器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS59124  用于低压电源轨嵌入式计算的双路同步降压控制器  降压稳压器  样片或购买 不可用
TPS59610  适用于嵌入式计算 IMVP6+ CPU 和 GPU 的单相 D-CAP+™ 同步降压控制器  降压稳压器  样片或购买 不可用
TPS715A  80mA、24V、超低 IQ、低压降稳压器  电源管理  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS715A-NM  24V、80mA、低 Iq、低压降线性稳压器  电源管理  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS74801  具有电源正常指示和使能功能的 1.5A、低输入电压 (0.8V)、可调节超低压降稳压器  电源管理  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS763  具有使能功能的 150mA、10V、低压降稳压器  电源管理  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS763-Q1  具有使能功能的汽车类 150mA、10V、低压降稳压器  电源管理  样片或购买 查看设计套件与评估模块
UCC37324  具有同相输入的 4A/4A 双通道栅极驱动器  门驱动器  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
TPS51100 下载 下载
TPS51120 下载 下载
TPS59124 下载 下载
TPS59610 下载
TPS715A 下载 下载
下载 下载
TPS715A-NM 下载
TPS74801 下载 下载
下载 下载
TPS763 下载
TPS763-Q1 下载 下载
UCC37324 下载 下载
下载 下载
下载 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 542 2011年 5月 18日
设计文件 (8)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 846 2011年 5月 18日
PDF 1549 2011年 5月 18日
ZIP 336 2011年 5月 18日
ZIP 724 2011年 5月 18日
PDF 25 2011年 5月 18日
PDF 37 2011年 5月 18日
PDF 111 2011年 5月 18日
PDF 466 2011年 5月 18日

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章