PMP5744

交流输入为 100V 至 460V、输出为 -5V@0.4A 的非隔离式反激参考设计

PMP5744

设计文件

概述

PMP5744 参考设计使用 UCC28610 非连续模式 (DCM) 反激式控制器生成非隔离型输出 (-5V/0.4A)。绿色模式反激式控制器采用级联架构,可实现电流控制而无需外部传感电阻器。此设计为非隔离型,因此无需使用光耦合器来调节输出电压。

特性
  • 非隔离型设计可免去光耦合器
  • 超宽输入电压范围
  • 级联配置可实现电流控制而无需传感电阻器
  • 可提供测试报告
输出电压选项 PMP5744.1
Vin (Min) (V) 100
Vin (Max) (V) 460
Vout (Nom) (V) -5
Iout (Max) (A) .4
Output Power (W) 2
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type AC
Topology Flyback- DCM
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUC33.PDF (968 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRMY0.PDF (36 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRMY1.PDF (39 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDCCG8.ZIP (51 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

反激式控制器

UCC2861012W 至 65W 绿色模式反激式电源控制器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 测试报告 PMP5744 Test Results 2016年 7月 25日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频