用于数字音频的 PFC、谐振半桥接、降压 (PFC, 42V@6A)
PMP5327
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


描述

PMP5327 参考设计可在通用交流输入电压范围内提供带有功率因数校正的 42V/6A 输出。该设计采用 UCC28019A 控制前端 PFC 升压级。 PFC 输出后面是 UCC25600 LLC 谐振半桥接。输入至输出的总效率达 92% 以上(230VAC 输入)和 89% 以上(115VAC 输入)。该电源还生成了额外的 12V/250mA 输出。

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


  




参数
 PMP5327.1
(Output Voltage 1)
Vin (Min) (V)85
Vin (Max) (V)265
Vout (Nom) (V)42
Iout (Max) (A)6
Output Power (W)252
隔离/非隔离Isolated
输入类型AC
拓扑Boost- PFC
Half Bridge- LLC
Half Bridge- Resonant

TI 器件 (5)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
TPS54060  具有 Eco-Mode 的 3.5V 至 60V 输入、0.5A 降压转换器  降压稳压器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS54060-EP  TPS54060-EP - 具有 Eco-Mode 的 0.5A、60V 降压 DC/DC 转换器  降压稳压器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
UCC25600  8 引脚高性能谐振模式 LLC 控制器  离线和隔离式DC / DC控制器和转换器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
UCC28019A  8 引脚持续传导模式 (CCM) PFC 控制器  离线和隔离式DC / DC控制器和转换器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
UCC2889  脱机电源控制器  离线和隔离式DC / DC控制器和转换器  样片或购买 不可用

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
TPS54060 下载 下载
下载 下载
TPS54060-EP 下载
UCC25600 下载 下载
UCC28019A 下载 下载
下载 下载
UCC2889 下载 下载
下载 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 3889 2010年 12月 17日
设计文件 (4)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 155 2013年 1月 10日
ZIP 169 2013年 1月 10日
PDF 77 2010年 12月 17日
PDF 23 2010年 12月 17日

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章