适用于通信的同步降压 (5V@200mA)
PMP5239
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


描述

PMP5239 使用 TPS40021 搭配 NexFET 在 18A 时提供 1.8V,关断时为 3.3V。TPS61027 还在 200mA 时提供 5V 电压。

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


参数
 PMP5239.1
(Output Voltage 1)
PMP5239.2
(Output Voltage 2)
Vin (Min) (V)33
Vin (Max) (V)3.63.6
Vout (Nom) (V)1.25
Iout (Max) (A)18.2
Output Power (W)21.61
隔离/非隔离Non-IsolatedNon-Isolated
输入类型DCDC
拓扑Buck- SynchronousBuck- Synchronous

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
CSD16403Q5A VSONP (DQJ)| 8 下载 下载
CSD16414Q5 下载 下载
TPS40021 下载 下载
TPS61027 下载 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 192 2010年 12月 16日
设计文件 (2)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 69 2010年 12月 16日
PDF 19 2010年 12月 16日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章