PoE 3.3V@7.6A Active Clamp Forward
PMP4908
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


描述

PMP4908 参考设计使用 TPS23754 PoE 控制器控制有源钳位正向转换器(3.3V 时性能高达 25W)。CSD16406 同步整流器可使此设计实现 93% 以上的效率。

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


  




参数
 PMP4908.1
(Output Voltage 1)
Vin (Min) (V)36
Vin (Max) (V)57
Vout (Nom) (V)3.3
Iout (Max) (A)7.6
Output Power (W)25.08
隔离/非隔离Isolated
输入类型DC
拓扑Forward- Active Clamp
Forward- Synchronous
POE

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
CSD16406Q3 VSON-CLIP (DQG)| 8 下载 下载
(DQV) | 8 下载 -
TPS23754 下载 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 1066 2011年 8月 15日
设计文件 (4)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 68 2013年 3月 11日
ZIP 123 2013年 3月 11日
PDF 64 2011年 8月 1日
PDF 70 2011年 8月 1日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章