3 类 PoE 非隔离型电源,12V 输出
PMP4679
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


描述

用于 3 类 POE 应用提供 12V/0.95A 输出的低成本非隔离型转换器。PMP4679 接受介于 37 到 57Vac 之间的输入电压。此设计组合使用 TPS23750 IEEE 802.3af PD 控制器和集成 DC/DC 控制器。

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


  



原理图/方框图

快速了解整体系统功能

下载原理图

测试数据

快速获得已通过验证的测试和仿真数据

下载测试数据


参数
 PMP4679.1
(Output Voltage 1)
Vin (Min) (V)37
Vin (Max) (V)57
Vout (Nom) (V)12
Iout (Max) (A).95
Output Power (W)11.4
隔离/非隔离Non-Isolated
输入类型DC
拓扑Buck- Upside Down
POE

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
TLV431 下载 下载
下载 下载
下载 -
下载 下载
下载 -
TPS23750 下载 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 410 2013年 9月 16日
设计文件 (2)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 110 2013年 9月 16日
PDF 57 2013年 9月 16日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章