PMP4497
LMG5200 48V 至 1V/40A 单级转换器参考设计
PMP4497
概述
PMP4497 是一款基于 GaN 的参考设计解决方案,适用于 FPGA、ASIC 等 Vcore 应用。凭借高度集成和低开关损耗,GaN 模块 LMG5200 可实现高效率单级 48V 至 1.0V 解决方案,从而取代传统的两级解决方案。此参考设计展示了与两级解决方案相比,此解决方案具有的 GaN 性能和系统优势。低成本 ER18 平面 PCB 变压器嵌于板上。此参考设计尺寸紧凑 (45mm*26mm*11mm)。还可通过优化频率和组件进一步减小尺寸。
特性
- LMG5200 GaN FET 模块
- 单级半桥电流加倍器拓扑
- 满载和 48V 输入电压时可实现 89.9% 的超高效率
- 采用 TPS53632G 实现 DCAP+ 控制
- 尺寸紧凑:45mm*26mm*11mm
输出电压选项 | PMP4497.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 36 |
Vin (Max) (V) | 60 |
Vout (Nom) (V) | 1 |
Iout (Max) (A) | 40 |
Output Power (W) | 40 |
Isolated/Non-Isolated | Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Half Bridge- Hard Switched |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | LMG5200 48V to 1V/40A Single Stage Converter Design Guide (Rev. A) | 2016年 9月 30日 | |||
测试报告 | PMP4497 Test Results | 2016年 8月 18日 |