LMG5200 48V 至 1V/40A 单级转换器参考设计
PMP4497
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。
请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明
描述
PMP4497 是一款基于 GaN 的参考设计解决方案,适用于 FPGA、ASIC 等 Vcore 应用。凭借高度集成和低开关损耗,GaN 模块 LMG5200 可实现高效率单级 48V 至 1.0V 解决方案,从而取代传统的两级解决方案。此参考设计展示了与两级解决方案相比,此解决方案具有的 GaN 性能和系统优势。低成本 ER18 平面 PCB 变压器嵌于板上。此参考设计尺寸紧凑 (45mm*26mm*11mm)。还可通过优化频率和组件进一步减小尺寸。
特性
- LMG5200 GaN FET 模块
- 单级半桥电流加倍器拓扑
- 满载和 48V 输入电压时可实现 89.9% 的超高效率
- 采用 TPS53632G 实现 DCAP+ 控制
- 尺寸紧凑:45mm*26mm*11mm
请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明