PMP4482
12V 输入电压、50A 双相智能板载电源模块参考设计
PMP4482
概述
PMP4482 是功能齐全的电源模块参考设计,包括输出 UV/OV/OC 和输入电压 UV 保护。它提供 0.7~2V 输出电压,负载电流高达 50A(使用 TPS40428 and CSD95372)。内置的温度和电流传感器可提高精度并消除分立式组件。还可以通过轻松连接将其堆叠在另一个板上,以支持高达 120A 的负载电流。该解决方案提供预偏置启动、跟踪、电流共享和 PMBus 接口等功能以实现灵活的配置。
特性
- 外部信号跟踪
- 相位和板之间的电流共享
- 预偏置启动
- 用于配置和遥测的 PMBus 接口
- 小尺寸:33mm(L) x 23mm(W) x 8.5mm(H)
输出电压选项 | PMP4482.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 8 |
Vin (Max) (V) | 14 |
Vout (Nom) (V) | 1.2 |
Iout (Max) (A) | 50 |
Output Power (W) | 60 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Buck- Multiphase^Buck- Synchronous |
企业系统
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | PMP4482 Test Results | 2016年 4月 13日 |