PMP4475

48Vin、5V/2A、1/8 砖型直流/直流模块参考设计

PMP4475

设计文件

概述

PMP4475 是一种实现电流模式控制器 LM5020 的 5V/2A 参考设计。输入电压范围为 36V 至 72V,典型值为 48V。满载时效率为 48Vin 时 85.1%。该设计尺寸为 51mm x 26mm x 12.5mm。

特性
  • 宽输入电压范围:36V 至 72V
  • 使用反激式拓扑的低成本解决方案
  • Vin UVP/OVP
  • 断续 SCP 可以在过流时降低功率损耗
  • 高效率,达到 85.1%
  • 标准 1/8 砖型引脚排列
输出电压选项 PMP4475.1
输入电压(最小值)(V) 36
输入电压(最大值)(V) 72
输出电压(标称值)(V) 5
Iout(最大值)(A) 2
输出功率 (W) 10
隔离/非隔离 Isolated
输入类型 DC
拓扑 Flyback- Non Sync
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU949.PDF (458 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDREI5.PDF (50 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDREI6.ZIP (734 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDREI4.PDF (101 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

交流/直流控制器

LM502013V 至 100V 宽输入电压、电流模式 PWM 升压、反激式、Sepic 控制器

数据表: PDF

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 PMP4475 Test Results 2015-4-16

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频