PMP4460
24Vin、24V 和 5Vout、1W 隔离式 SIP DC/DC 模块参考设计
PMP4460
概述
PMP4460 是一个 24Vin 24Vout 50mA、5Vout 100mA 的参考设计模块,采用行业标准 SIP 引脚。它包含一个恒定导通时间同步 Flybuck 控制器 LM25017。该解决方案具有 1,500V 直流隔离,效率高,线路和负载调节性能良好。电源模块的设计尽量减少组件数量,适用于要求低成本的应用。PMP4394、PMP4401 和 PMP4412-PM4415 具有相同的引脚,无需改动即可相互替换。
特性
- 具有 1,500V 直流隔离的 Flybuck™ 拓扑
- 高效率
- 良好的线路和负载调节性能
- 尽量减少组件数量,是低成本解决方案
- 行业标准引脚
- 尺寸:20.6 X 9.4 X 6mm
输出电压选项 | PMP4460.1 | PMP4460.2 |
---|---|---|
Vin (Min) (V) | 22 | 22 |
Vin (Max) (V) | 26 | 26 |
Vout (Nom) (V) | 5 | 24 |
Iout (Max) (A) | .1 | .05 |
Output Power (W) | .5 | 1.2 |
Isolated/Non-Isolated | Isolated | Isolated |
Input Type | DC | DC |
Topology | FlyBuck | FlyBuck |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
测试报告 | PMP4460 Test Results | 2015年 2月 16日 |