PMP4450
针对充电器应用的通用交流输入 10.6W/5V 适配器,符合 EC CoC V5 (Tier2) 标准
PMP4450
概述
此 5V2A 充电器解决方案经过全面测试并通过 EMI 和 EMC (CE) 要求。它实施了高效率初级侧控制器 UCC28703。此设计符合 COC V5 2 级规格,尺寸为 47mmX34mmX15mm,并且具有良好的热性能。使用了低成本 EE16C 常规变压器。
特性
- 经过全面测试,符合 EMC(CE) 要求
- 在 115Vac 和 230Vac 时的待机功率低于 75mW
- 高 4 点平均效率超过 80%,负载为 10% 时的效率为 76.95%(符合 COC V5 2 级规格)
- 组件数量少,热性能良好
- 小巧外形:47mm x 34mm x 15mm
- 浪涌电流低(小于 2.2A),启动时间短(少于 1.1S)
输出电压选项 | PMP4450.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 90 |
Vin (Max) (V) | 264 |
Vout (Nom) (V) | 5 |
Iout (Max) (A) | 2 |
Output Power (W) | 10 |
Isolated/Non-Isolated | Isolated |
Input Type | AC |
Topology | Flyback- Quasi Resonant |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
测试报告 | PMP4450 Test Results | 2014年 12月 1日 |