PMP4447

具有低待机功耗的通用交流输入、12V 输出 0.5A 电源参考设计

PMP4447

设计文件

概述

PMP4447 是一种电源参考设计,具有通用交流电输入和
12V@0.5A 的直流隔离输出。它采用了带集成 700V 高电压 MOSFET 的高效率初级侧控制器 UCC28910。另外,此参考设计的另一个特点是其带有能产生 5V 输出的高效率直流/直流转换器 TPS5405。整个系统在待机模式下小于 100mW。此板的尺寸为 36mmX30mmX15mm。PMP4447 经过全面测试并通过 EMC (CE) 要求。

PMP4447 是一种电源参考设计,具有通用交流电输入和 12V@0.5A 的直流隔离输出。它采用了带集成 700V 高电压 MOSFET 的高效率初级侧控制器 UCC28910。另外,此参考设计的另一个特点是其带有能产生 5V 输出的高效率直流/直流转换器 TPS5405。整个系统在待机模式下小于 100mW。此板的尺寸为 36mmX30mmX15mm。PMP4447 经过全面测试并通过 EMC (CE) 要求。

特性
  • 带初级侧控制的隔离型反激式
  • 集成 700V HV FET
  • 低待机功耗与 TPS5405 DC-DC(<100mW@5V10mA) 结合
  • 精确 CC 和 CV 控制
  • 输出 OCP、OVP 和短路保护
  • 满足 EMC 和安全认证
输出电压选项 PMP4447.1
Vin (Min) (V) 85
Vin (Max) (V) 264
Vout (Nom) (V) 12
Iout (Max) (A) .5
Output Power (W) 6
Isolated/Non-Isolated Isolated
Input Type AC
Topology Flyback- Quasi Resonant
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU750.PDF (554 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDC885.ZIP (122 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRCO2.PDF (24 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRCO3.PDF (47 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

反激式控制器

UCC28910具有恒压恒流和初级侧控制功能的 700V 反激式开关

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
测试报告 PMP4447 Test Results 2015年 1月 19日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频