PMP4438

PMP4438

设计文件

概述

该 5V/2A 解决方案实现了一个电流模式控制器 LM5020。  典型的输入电压范围为 36V 至 72V。在 48Vin 满载时,效率为 84.85%。该设计尺寸为 51mm x 26mm x 12.5mm,采用标准工业引脚。

特性
  • 宽输入电压范围:36V 至 72V
  • 可编程 UVLO
  • 高效率
  • 热性能良好
  • 标准 1/8 砖型引脚排列
  • 该电路设计经过测试,含有演示
输出电压选项 PMP4438.1
输入电压(最小值)(V) 36
输入电压(最大值)(V) 72
输出电压(标称值)(V) 5
Iout(最大值)(A) 2
输出功率 (W) 10
隔离/非隔离 Isolated
输入类型 DC
拓扑 Flyback- Non Sync
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU825.PDF (537 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDRD72.PDF (30 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDC945.ZIP (656 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRD71.PDF (91 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

交流/直流控制器

LM5020 — 13V 至 100V 宽输入电压、电流模式 PWM 升压、反激式、Sepic 控制器

数据表: PDF

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 PMP4438 Test Results 2015-3-5

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频