具有 S.R. 的 18-36V 输入电压、高效 3.3V 15W 隔离式直流电源模块
PMP4395
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


描述

此参考设计演示了一种将 18V-36V 输入转换为隔离式 3.3V/4.5A 的高效直流电源模块解决方案。此解决方案采用全功能 PWM 控制器 LM5020 和 S.R 控制器 UCC24610 实现高达 92.4%(满负载)的高效率。总体尺寸为 1 英寸 x 2 英寸 x 0.6 英寸。并且此设计可用于具有标准引脚设计的电信和工业应用。

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


  




参数
 PMP4395.1
(Output Voltage 1)
Vin (Min) (V)18
Vin (Max) (V)36
Vout (Nom) (V)3.3
Iout (Max) (A)4.5
Output Power (W)14.85
隔离/非隔离Isolated
输入类型DC
拓扑Flyback- Synchronous

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
CSD17309Q3 VSON-CLIP (DQG)| 8 下载 下载
LM5020 下载 下载
下载 下载
UCC24610 下载 下载
下载 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 738 2014年 2月 5日
设计文件 (3)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 1293 2014年 2月 5日
PDF 29 2014年 2月 5日
PDF 130 2014年 2月 5日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章