PMP4391
采用 BJT 解决方案的交流输入、低成本 5V/1.5A 适配器
PMP4391
概述
此参考设计演示了用于 5V/1.5A 适配器的低成本 BJT 解决方案。通过使用可驱动双极电源器件的初级侧调整 (PSR) 模式芯片 UCC28722,可实现大于 76% (@230Vac) 的平均效率。输出波纹小于 80mV。总体尺寸为 35mm(长)X30mm(宽)x8mm(高),且空载功率小于 100mW。此解决方案通过 EMI 和热测试。
特性
- Fully tested to comply with EMC(CE,RE) and safety requirement
- <100mW no load power over input range
- Valley control PSR controller
- Good thermal performance with few component count and low shell temperature
- Small form factor: 30mmX35.3mmX8mm
- Low Cost
输出电压选项 | PMP4391.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 85 |
Vin (Max) (V) | 265 |
Vout (Nom) (V) | 5 |
Iout (Max) (A) | 1.5 |
Output Power (W) | 7.5 |
Isolated/Non-Isolated | Isolated |
Input Type | AC |
Topology | Flyback- Quasi Resonant |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
测试报告 | PMP4391 Test Results | 2014年 2月 6日 |