PMP4367

具有能源之星 6 能效等级的通用交流输入 6W 适配器

PMP4367

下载

概述

此 5V/1.2A 适配器解决方案经过全面测试并通过 EMI 和 EMC(CE、RE)安全认证。它实现了高效率初级侧控制器 UCC28910。此设计的效率符合 Energy Star 6 标准,适用于小型外壳。此设计的尺寸为 36mm x 30mm x 15mm,具有良好的热性能。整个工作范围内的无负载效率低于 30mW。使用了低成本 EE16 变压器。

特性
  • 经过全面测试,符合 EMC(CE、RE)和安全要求
  • 整个输入范围内的无负载功率低于 30mW
  • 通过谷底控制 PSR 控制器实现高效率(230Vac 时平均值为 78.9%)
  • 通过减少组件实现良好的热性能
  • 小巧的外形:36mm x 30mm x 15mm
  • 高精度 CC 和 CV 控制
下载 观看带字幕的视频 视频

下载

未知

PMP4367.1 符合 Energy Star 6 效率等级的通用交流输入 6W 适配器

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

反激式控制器
UCC28910 具有恒压恒流和初级侧控制功能的 700V 反激式开关 UCC28911 具有恒压恒流和初级侧调节功能的 700V 反激式开关

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频