PMP4362
220VAC 28W 非隔离式 T8 管 LED 驱动器解决方案
PMP4362
概述
The reference design presents non-isolated LED driver solution for 28W T8 tube application. The valley switching mode controller TPS92314 is used to achieve high effiency (>93%) over input range. Inherent PFC achieves high PF>0.92. The design includes EMI driver board and LED driver board. The overall size is around 100mmx16mmx14.5mm.
输出电压选项 | PMP4362.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 198 |
Vin (Max) (V) | 264 |
Vout (Nom) (V) | 120 |
Iout (Max) (A) | .23 |
Output Power (W) | 27.6 |
Isolated/Non-Isolated | Isolated |
Input Type | AC |
Topology | Buck Boost- 2 Switch |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | PMP4362 Test Results | 2013年 4月 15日 |