PMP41184

PMP41184

设计文件

概述

此参考设计是一款面向服务器 PSU 应用的 48W 低高度 DC/DC 辅助电源。该设计采用一个带有氮化镓 (GaN) 电源开关的集成型反激式控制器。该设计使用低高度平面印刷电路板 (PCB) 变压器,可实现小于 10mm 的高度,从而满足现代服务器 PSU 应用的高功率密度要求。反激式转换器 UCG28824 具有 VCC 自偏置功能,并通过消除辅助绕组和相关的 VCC 整流器电路来简化平面变压器 PCB 绕组设计。此电源使用 PFC 总线电压作为输入,并生成两个隔离式 12V/3A、24V/0.1A 输出和一个非隔离式 18V/0.5A 输出。

特性
  • 高度小于 10mm 的低高度设计,采用 PCB 平面变压器技术
  • 紧凑尺寸 (50.0mm x 33.8mm x 9.6mm) 和高功率密度 (48W/in3)
  • 在 400VDC 输入下,效率可超过 92.98%
  • 提供额外的隔离式 24V 和非隔离式 18V
  • 具有 VCC 自偏置功能的简化 PCB 绕组设计
输出电压选项 PMP41184.1 PMP41184.2 PMP41184.3
输入电压(最小值)(V) 127 127 127
输入电压(最大值)(V) 400 400 400
输出电压(标称值)(V) 12 18 24
Iout(最大值)(A) 3 .5 .1
输出功率 (W) 36 9 2.4
隔离/非隔离 Isolated Non-Isolated Isolated
输入类型 DC DC DC
拓扑 Flyback- Quasi Resonant Flyback- Quasi Resonant Flyback- Quasi Resonant
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
SLVT248.PDF (1082 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

SLVMF29.PDF (191 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

SLVMF31.PDF (162 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

SLVMF30.ZIP (1192 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

SLVC960.ZIP (300 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

SLVMF28.PDF (766 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

SLVMF27.PDF (260 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

交流/直流转换器

UCG28824 — 具有集成式 GaN (45W) 的自偏置高频 QR 反激式转换器

数据表: PDF | HTML
并联电压基准

ATL431 — 2.5V 低 IQ 可调节精密并联稳压器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 PMP41184 Test Report PDF | HTML 2026-5-20

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频