PMP41175

PMP41175

设计文件

概述

此参考设计是基于反激式拓扑的微型三通道隔离式辅助电源。为隔离式栅极驱动器提供电压电源是一种典型用例。该设计集成了三个 21V、2W 隔离式输出和一个 7V 非隔离式辅助输出。该设计使用集成到印刷电路板 (PCB) 中的平面变压器来降低电路板高度和系统成本。LM5158-Q1 转换器通过在初级侧使用辅助绕组来支持初级侧调节 (PSR)。最高效率为 88%。

特性
  • 通过平面变压器实现三个输出(21V、2W)的初级侧调节反激式
  • 6W 满载时峰值效率为 88%
  • 低变压器寄生电容 (<10pF)
  • 低高度 (9mm)
  • 紧凑的尺寸:50mm × 29mm
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
SLVT246.PDF (979 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

SLVMF08.PDF (200 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

SLVMF10.PDF (193 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

SLVMF09.ZIP (1782 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

SLVC958.ZIP (971 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

SLVMF07.PDF (661 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

SLVMF06.PDF (683 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

DC/DC converters

LM5158-Q1 — 采用双随机展频技术的 3A、85V、2.2MHz 宽输入电压升压、反激式和 SEPIC 转换器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 Isolated Bias Supply Reference Design Using PSR Flyback Topology with Planar Transformer PDF | HTML 2026-4-24

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频