PMP41158

PMP41158

设计文件

概述

该参考设计介绍了一款四相交错降压转换器。使用 LM5137F-Q1 作为控制器,通过三个功能安全选项启用转换器:功能、ASIL B 和 ASIL D。该转换器可在 6.5V 至 36V 的宽电压范围内运行,以提供 4.5V 常规输出。在每个输出的负载电流高达 42A 时,设置点精度优于1%。该转换器采用动态切相技术,可在每路输出的 15mA 下实现 81% 的效率,并且当输出电流在1μs 中从 21A 跃升至 86A 时,还可以实现 ±8.3% 的输出电压振动。

特性
  • 使用 LM5137F-Q1 的四相交错降压转换器,具有功能安全特性
  • 动态切相 (DPS)
  • 在 13.5VIN、4.5VOUT、0.015A 负载下效率为 81.05%
  • 在 13.5VIN、4.5VOUT、21A 负载下效率为 95.5%
  • 在 13.5VIN、4.5VOUT、40A 负载下效率为 94.1%
  • 当输出电流在1μs 中从 21A 跳至 86A 时,输出电压振动 ±8.3%
  • 13.5VIN、4.5VOUT、42A 负载下 20mVpp 纹波
输出电压选项 PMP41158.1
输入电压(最小值)(V) 8
输入电压(最大值)(V) 18
输出电压(标称值)(V) 4.5
Iout(最大值)(A) 83
输出功率 (W) 373.5
隔离/非隔离 Non-Isolated
输入类型 DC
拓扑 Buck- Multiphase
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
TIDT445.PDF (1898 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

SLVRBP4.PDF (355 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

SLVRBP6.PDF (126 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

SLVRBP5.ZIP (2068 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

SLVC872.ZIP (1478 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

SLVRBP3.PDF (2393 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

SLVRBP2.PDF (427 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

直流/直流控制器

LM25137-Q1 — 支持 100% 占空比的汽车级 42V 双通道同步降压控制器

数据表: PDF | HTML
直流/直流控制器

LM25137F-Q1 — 汽车级 42V、100% 占空比、双通道功能安全同步降压控制器

数据表: PDF | HTML
直流/直流控制器

LM5137 — 支持 100% 占空比的 80V 双通道同步降压控制器

数据表: PDF | HTML
直流/直流控制器

LM5137-Q1 — 支持 100% 占空比的汽车级 80V 双通道同步降压控制器

数据表: PDF | HTML
直流/直流控制器

LM5137F-Q1 — 汽车级 80V、100% 占空比、双通道功能安全同步降压控制器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 450W Four-Phase Interleave Buck Converter Reference Design PDF | HTML 2025-5-20

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频