PMP41131
具有集成 GaN 的通用交流输入 45W 低高度 USB 电源输送充电器参考设计
PMP41131
概述
此参考设计是一款具有集成反激式控制器和氮化镓 (GaN) 电源开关的 45W 低高度交流/直流USB 电力输送 (PD) 充电器参考设计。此设计可通过使用低高度平面 PCB 变压器实现低于 10mm 的高度。反激式转换器 UCG28826 具有 VCC 自偏置功能,并通过消除辅助绕组以及相关的 VCC 整流器电路来简化平面变压器 PCB 绕组。该设计可满足效率标准和法规要求、例如美国能源部 (DOE) 第 VI 級和行为规范 (CoC) 版本 5 (V5) 第 2 级标准。此设计在 230VAC 时可实现低于 75mW 的待机功耗。
特性
- 高度小于 10mm 的薄型设计、采用 PCB 平面变压器
- 在 90VAC 时,可实现高于 92% 的效率
- 具有 VCC 自偏置功能的简化 PCB 绕组设计
- 符合 DoE 第 VI 级和 CoC V5 第 2 级效率标准
- 无负载功耗:230VAC 时小于75mW
| 输出电压选项 | PMP41131.1 | PMP41131.2 | PMP41131.3 | PMP41131.4 |
|---|---|---|---|---|
| 输入电压(最小值)(V) | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 输入电压(最大值)(V) | 264 | 264 | 264 | 264 |
| 输出电压(标称值)(V) | 20 | 15 | 9 | 5 |
| Iout(最大值)(A) | 2.25 | 3 | 3 | 3 |
| 输出功率 (W) | 45 | 45 | 27 | 15 |
| 隔离/非隔离 | Isolated | Isolated | Isolated | Isolated |
| 输入类型 | AC | AC | AC | AC |
| 拓扑 | Flyback- Integrated Switch | Flyback- Integrated Switch | Flyback- Integrated Switch | Flyback- Integrated Switch |
工业
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 测试报告 | Universal AC-Input 45W Low-Profile USB Power Delivery Charger Reference Design With Integrated GaN | PDF | HTML | 2025-6-10 |