PMP41117

PMP41117

设计文件

概述

此参考设计是一款带自偏置氮化镓 (GaN) 反激式转换器的 65W 双端口 USB PD 快充 充电器。此设计可在 90VAC 至 264VAC 范围内提供 65W 的满额定功率,并满足效率标准和法规要求,如 DoE VI 级和 CoC V5 2 级的平均效率标准(覆盖 25%、50%、75% 和 100% 的负载),同时还可实现低待机功耗。交流/直流级反激式转换器 UCG28826 具有 VCC 自偏置功能,并通过消除辅助绕组以及相关的 VCC 整流器电路来简化电路。直流/直流级降压转换器 TPS56837HA 开关频率为 500kHz,可以进一步减小降压级尺寸,从而实现每立方厘米 2.3W 的功率密度。

特性
  • 在 90VAC 时,单端口可实现 91.8% 的效率
  • 根据 PCB 尺寸,功率密度为每立方厘米 2.3W
  • 符合 DoE VI 级和 CoC V5 2 级效率标准
  • 空载功耗在 115VAC 下为 23mW,在 230VAC 下为 30mW
  • 每个 USB 端口均具有 65W 的完全独立功率
输出电压选项 PMP41117.1 PMP41117.2 PMP41117.3 PMP41117.4
输入电压(最小值)(V) 90 90 90 90
输入电压(最大值)(V) 264 264 264 264
输出电压(标称值)(V) 20 15 9 5
Iout(最大值)(A) 3.25 3 3 3
输出功率 (W) 65 45 27 15
隔离/非隔离 Isolated Isolated Isolated Isolated
输入类型 AC AC AC AC
拓扑 Flyback- Integrated Switch Flyback- Integrated Switch Flyback- Integrated Switch Flyback- Integrated Switch
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
TIDT408A.PDF (5424 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDMDP1.PDF (194 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDMDP2.PDF (244 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDMDP5.PDF (158 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDMDP6.PDF (156 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDMDP3.ZIP (3037 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDMDP4.ZIP (2159 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCGU4.ZIP (543 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDCGU5.ZIP (530 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDMDO9.PDF (811 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDMDP0.PDF (923 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDMDO7.PDF (317 KB)

设计布局和元件的详细原理图

TIDMDO8.PDF (318 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

交流/直流转换器

UCG28826 — 具有集成式 GaN (65W) 的自偏置高频 QR 反激式转换器

数据表: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS56837H — 具有输出电压范围、支持 USB-C 的 4.5V 至 28V 输入、8A 同步降压转换器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 65W Dual-Port USB Power Delivery Charger With Self-Biasing GaN Flyback Converter Reference Design (Rev. A) PDF | HTML 2025-5-9
技术文章 如何利用自偏置转换器简化交流/ 直流反激式设计 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-8-6

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频