PMP41086

PMP41086

设计文件

概述

此参考设计使用 LM51561-Q1 器件展示了具有非耦合电感器的非同步单端初级电感器转换器 (SEPIC)。设计接受的输入电压范围为 6.0V 到 28V。输出电压为 21.0V,而最大输出电流为 0.5A。该设计具有紧凑的外形和低成本。

特性
  • 具有非耦合电感器的非同步 SEPIC 设计
  • 宽输入电压范围:6V 至 28V
  • 紧凑外形和低成本设计
输出电压选项 PMP41086.1
输入电压(最小值)(V) 6
输入电压(最大值)(V) 28
输出电压(标称值)(V) 21
Iout(最大值)(A) .5
输出功率 (W) 10.5
隔离/非隔离 Non-Isolated
输入类型 DC
拓扑 Sepic- CCM
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
TIDT370.PDF (2184 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDMCB5.PDF (171 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDMCB4.PDF (148 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDMCB7.ZIP (794 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCGK5.ZIP (346 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDMCB6.PDF (383 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDMCB3.PDF (206 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

直流/直流控制器

LM51561-Q1 — 采用展频技术、具有断续模式的 2.2MHz 宽输入电压非同步升压、反激式和 SEPIC 控制器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 10.5-W Nonsynchronous SEPIC Reference Design With Non-coupled Inductors PDF | HTML 2023-12-12

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频