PMP41038

PMP41038

设计文件

概述

该参考设计展示了采用反激式拓扑的用于智能玻璃模块的隔离式转换器。此设计使用峰值电流模式控制器 LM51561 在 14V 输入电压下实现低于 20mW 的低待机功耗,从而延长电池寿命。该转换器还提供两个输出轨,为微控制器和智能玻璃驱动器分别提供 12Vdc 和 120Vdc。对于完全设计的变压器,其负载瞬态在 7% 以内。

特性
  • 输入电压为 14V 时,待机功耗低于 20mW
  • 16V 输入和 26.4W 输出时效率为 83.09%
  • 初级侧调节设计(无光耦合器)延长产品寿命
  • 在负载瞬态期间实现最小输出下冲和过冲
输出电压选项 PMP41038.1 PMP41038.2
输入电压(最小值)(V) 9 9
输入电压(最大值)(V) 16 16
输出电压(标称值)(V) 120 12
Iout(最大值)(A) .2 .2
输出功率 (W) 24 2.4
隔离/非隔离 Isolated Isolated
输入类型 DC DC
拓扑 Flyback- CCM Flyback- CCM
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
TIDT364.PDF (1512 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDMC81.PDF (285 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDMC80.PDF (162 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDMC83.ZIP (4896 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCGJ8.ZIP (1568 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDMC82.PDF (1155 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDMC79.PDF (316 KB)

设计布局和元件的详细原理图

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 26.4-W Flyback Converter Reference Design for Smart Glass Application PDF | HTML 2023-11-30

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频