PMP41034

PMP41034

设计文件

概述

此参考设计是一种可用于 GaN 半桥的紧凑型隔离式偏置电源设计。该设计使用 UCC25800 为半桥的两个 FET 生成两个隔离式 12V 电源,并将单个 12V 直流转换为两条具有隔离功能的 12V 直流线路。UCC25800 具有 1MHz 开关能力、LLC 谐振拓扑和超紧凑变压器 (4.5mm×3.2mm×3.5mm)。利用该器件的这些特性,可为参考设计提供效率相对较高的 1.2W 功率。

特性
  • 提供两个与 12V 输入隔离的 12V 电源
  • 变压器:4.5mm × 3.2mm × 3.5mm
  • 开关频率高达 900kHz
  • 通过固定频率谐振转换器实现高效率
输出电压选项 PMP41034.1
输入电压(最小值)(V) 11.5
输入电压(最大值)(V) 12.5
输出电压(标称值)(V) 12
Iout(最大值)(A) .15
输出功率 (W) 1.8
隔离/非隔离 Isolated
输入类型 DC
拓扑 Half Bridge- Resonant
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
TIDT309.PDF (533 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDMB20.PDF (151 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDMB19.PDF (304 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDMB22.ZIP (569 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCGB4.ZIP (406 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDMB21.PDF (359 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDMB18.PDF (221 KB)

设计布局和元件的详细原理图

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 Ultra-Compact Isolated Bias Reference Design With UCC25800 PDF | HTML 2022-10-28

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频