PMP41031

PMP41031

设计文件

概述

该参考设计采用双开关反激式拓扑,提供四种隔离式输出:24V、15V、–15V、8V 和最大 150W 输出。电源可由 350V 至 1500V 直流输入供电。该设计采用谷底开关 UCC28740 反激式控制器。该设计可在 600V 输入下实现 89.11% 的效率,并在 1500V 输入和满载条件下实现 86.17% 的效率。

特性
  • 350V 至 1500V 宽直流输入范围
  • 双开关反激式拓扑可回收泄漏能量
  • 准谐振模式控制器可提高效率
  • 初级开关上的电压应力更小
  • 600V 输入和 150W 输出时的峰值效率为 89.11%
  • 1500V 输入和 150W 输出时的效率为 86.17%
输出电压选项 PMP41031.1 PMP41031.2 PMP41031.3 PMP41031.4
输入电压(最小值)(V) 350 350 350 350
输入电压(最大值)(V) 1500 1500 1500 1500
输出电压(标称值)(V) 24 15 -15 8
Iout(最大值)(A) 3 3 .8 2
输出功率 (W) 72 45 12 16
隔离/非隔离 Isolated Isolated Isolated Isolated
输入类型 DC DC DC DC
拓扑 Flyback- Quasi Resonant Flyback- Quasi Resonant Flyback- Quasi Resonant Flyback- Quasi Resonant
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
TIDT355.PDF (1359 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDMBZ5.PDF (522 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDMBZ4.PDF (181 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDMBZ7.ZIP (3807 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCGI1.ZIP (2857 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDMBZ6.PDF (1903 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDMBZ3.PDF (536 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

交流/直流控制器

UCC28740 — 具有次级侧调节 (SSR) 功能的恒压、恒流 (CVCC) 反激控制器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 350-V to 1500-V Input 150-W Isolated Auxiliary Power Reference Design PDF | HTML 2023-10-9

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频