PMP41015

PMP41015

设计文件

概述

该参考设计具有反激式拓扑,提供 40W 隔离式 24V 和 5V 输出。电源可由 90V 至 264V 交流输入供电。该设计使用谷底开关反激式控制器,即 UCC28740 控制器。该设计可实现 86% 的峰值效率,并且能支持 3000uF 容性负载(启动时间小于 500ms)。这是一款单面元件放置 PCB 设计,有利于降低制造成本。

特性
  • 通用交流输入范围为 90Vac 至 264Vac

  • 峰值效率为 86%

  • 在 3000uF 输出电容器满载情况下的启动时间 < 500ms

  • 提供交流过零信号

  • 单面元件放置 PCB 设计

  • 符合 EMI 标准 

输出电压选项 PMP41015.1 PMP41015.2
输入电压(最小值)(V) 90 90
输入电压(最大值)(V) 264 264
输出电压(标称值)(V) 24 5
Iout(最大值)(A) 1.5 1.1
输出功率 (W) 36 5.5
隔离/非隔离 Isolated Isolated
输入类型 AC AC
拓扑 Flyback- Quasi Resonant Flyback- Quasi Resonant
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
TIDT368.PDF (2448 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDMD64.PDF (251 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDMD63.PDF (162 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDMD66.ZIP (1654 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCGQ7.ZIP (856 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDMD65.PDF (2143 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDMD62.PDF (317 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

交流/直流控制器

UCC28740 — 具有次级侧调节 (SSR) 功能的恒压、恒流 (CVCC) 反激控制器

数据表: PDF | HTML
DC/DC converters

LMR33620 — 具有超低 EMI 的 SIMPLE SWITCHER® 3.8V 至 36V、2A 同步降压转换器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 40W AC-DC Isolated Power Supply Reference Design for Industrial PLC Application PDF | HTML 2024-8-12

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频