PMP41012

PMP41012

设计文件

概述

此参考设计采用反激式拓扑提供 15V 和 22W 隔离输出,使用 LM51561-Q1 控制器。电源可由 200V 至 480V 直流输入供电。此初级侧调节设计不包含光耦合器,使用可降低 EMI 的双随机展频。

特性
  • 宽输入范围:200V 至 480V 直流电压
  • 无需光耦合器即可实现初级侧调节
  • 外形紧凑,具有隔离式反激功能
  • 双随机展频,可降低 EMI
输出电压选项 PMP41012.1
输入电压(最小值)(V) 200
输入电压(最大值)(V) 480
输出电压(标称值)(V) 15
Iout(最大值)(A) 1.5
输出功率 (W) 22.5
隔离/非隔离 Isolated
输入类型 DC
拓扑 Flyback- DCM
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
TIDT276A.PDF (758 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDMAB5.PDF (204 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDMAB4.PDF (152 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDMAB7.ZIP (682 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCG61.ZIP (616 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDMAB6.PDF (637 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDMAB3.PDF (232 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

直流/直流控制器

LM51561-Q1 — 采用展频技术、具有断续模式的 2.2MHz 宽输入电压非同步升压、反激式和 SEPIC 控制器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 200-V to 480-V DC Input, 22-W Flyback Isolated Power Supply Reference Design (Rev. A) PDF | HTML 2023-7-27

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频