PMP40514

PMP40514

设计文件

概述

该参考设计旨在使用 IEEE 802.3at PoE 接口和直流/直流控制器 TPS23756 评估 13W 隔离式有源钳位反激式 PD 转换器系统。该转换器能够满足最高 13W 的 IEEE 802.3at 功率要求。它具有良好的效率、负载调节能力和相关的电气性能。

特性
  • 支持符合 IEEE 802.3at 标准的功率器件
  • 结合了 PoE PD 和直流/直流控制器,从而简化设计
  • 通过软开关技术实现高效率和更佳的 EMI 性能
输出电压选项 PMP40514.1
输入电压(最小值)(V) 36
输入电压(最大值)(V) 57
输出电压(标称值)(V) 12
Iout(最大值)(A) 1
输出功率 (W) 12
隔离/非隔离 Isolated
输入类型 DC
拓扑 Flyback- Active Clamp^POE
个人电子产品
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDT074.PDF (2008 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDRYO7.PDF (57 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRYO6.PDF (33 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRYO9.ZIP (26 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCF83.ZIP (207 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRYO8.PDF (717 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRYO5.PDF (223 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

供电设备

TPS23756 — 具有反激式/正激式直流/直流控制器和 12V 至 57V 适配器支持的 4 级 PoE PD

数据表: PDF | HTML
并联电压基准

LMV431A — 1%、低电压 (1.24V) 可调节精密并联稳压器

数据表: PDF

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 Class 3 isolated high-efficiency active clamp flyback converter for PoE power 2019-1-15

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频